Referentie van component
Behandeling van tuitzakken
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Verpakking

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

- Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
- Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
1. 2-klauw parallelle grijper

- Geïntegreerde positiebepaling garandeert een compact ontwerp en minimale storende contouren
- Grijperbekken van geslepen en gehard staal garanderen precisie en duurzaamheid
Task & Solution
Vulmachines voor zakken met vloeistoffen en vaste stoffen en machines voor het sluiten van zakuitlopen met de MGP800-serie
- Meer dan 40% krachtiger dan de benchmark
- 50% langere grijperbekken voor hoge kracht en koppel voor maximale dynamiek
- Tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli garanderen een continue, probleemloze werking
- Geïntegreerde positiedetectie voor een compact ontwerp en om de storingscontour tot een minimum te beperken
- Maximale precisie en lange levensduur dankzij grijperklauwen van geslepen en gehard staal
Standaardcomponenten geïnstalleerd